Publiko produktet
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
Hook, ø 70 mm, 477-90-030
    HEWI

    Hook, ø 70 mm, 477-90-030

    Range 477 Single hook (large) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up towels and other pieces of clothing and other utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 100 mm deep, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.477-90-030
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuHooks, Walking aid holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)70
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010552
    • ETIM AdıTowel hook
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHooks
    • OmniClass numarası23-21 15 19 13
    • OmniClass başlığıCoat Hooks