Publiko produktet
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010
    HEWI

    active+ Single hook, ø 50 mm, 477-90D010

    Range 477 Single hook (small) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up clothing and utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 46 mm deep, rose diameter 50 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.477-90D010
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuHooks, Walking aid holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-03-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)50
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)46
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010552
    • ETIM AdıTowel hook
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units