Publiko produktet
Utility dish, 700-03-00200
Utility dish, 700-03-00200
Utility dish, 700-03-00200
    HEWI

    Utility dish, 700-03-00200

    S 700 Utility Dish - oval dish for diverse utensils - the shelf is rotatable and can sit flush against the holder or be used as a bowl - for wall mounting, concealed fixing - 253 mm wide, 20 mm high and 108 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.700-03-00200
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShelves, Shower baskets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)20
    • Genişlik (mm)253
    • Derinlik (mm)108
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011163
    • ETIM AdıShelf
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units