Publiko produktet
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
    HEWI

    Toilet brush unit, 700-20-00100

    Two-tone toilet brush unit, S 700 - Toilet brush unit comprising a holder, toilet brush container and toilet brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - Inner container can be removed for cleaning - 442 mm tall, 98 mm wide, 115 mm deep - Outer container and toilet brush made of high gloss polyamide in HEWI colour 99 (pure white) - Inner container made of high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.700-20-00100
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet brushes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)442
    • Genişlik (mm)98
    • Derinlik (mm)115
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010555
    • ETIM AdıLavatory brush set
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units