Publiko produktet
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000

    Upgrade kit for S 700 toilet roll holder - Right-angled toilet roll holder upgrade kit - Designed for retrofitting to hinged support rails and rail systems with a diameter of 33 mm - can be fitted without tools - with integrated, flexible roller brake - 38 mm wide, 153 mm high, 143 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.700-50-00000
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet roll holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)153
    • Genişlik (mm)38.4
    • Derinlik (mm)143
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units