Publiko produktet
Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
    HEWI

    Hook strip, 700-90-00200

    S 700 Hook Rail - Hook rail with three cylindrical hooks - Depth 43mm, width 158mm, Hook parts, 18 mm diameter - for wall mounting, concealed fixing - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Supplied without fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.700-90-00200
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuHooks, Walking aid holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)23
    • Genişlik (mm)163
    • Derinlik (mm)43.4
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010552
    • ETIM AdıTowel hook
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHooks
    • OmniClass numarası23-21 15 19 13
    • OmniClass başlığıCoat Hooks