Publiko produktet
Toilet brush unit, 801-20-200
Toilet brush unit, 801-20-200
Toilet brush unit, 801-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 801-20-200

    Range 801 Toilet brush unit - cone-shaped container with large opening - brush is self-centring when put into container and stands upright automatically - brush head can be replaced due to bayonet fixing - with internal reservoir for disinfectant - container is removable - for wall mounting - 458 mm high, 130 mm wide and 140 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.801-20-200
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet brushes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)458
    • Genişlik (mm)130
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010555
    • ETIM AdıLavatory brush set
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units