Publiko produktet
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
    HEWI

    Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400

    Range 801 Shower curtain rail - rail with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixed onto wall with roses - can be shortened to 200 mm on site - with 10 curtain rings - 1000 mm long, rail diameter 33 mm and rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.801-34-400
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower curtain rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)70
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)70
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011493
    • ETIM AdıShower curtain rail
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Curtains
    • OmniClass numarası23-31 17 27
    • OmniClass başlığıShower Curtains
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS