Publiko produktet
Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
    HEWI

    Stool, 801-51-306

    Range 801 Shower stool - Construction of bars and seat - for safe sitting in the bathroom - for mobile use - 345 mm wide, 507 mm high, 336 mm deep - With continuous, corrosion-resistant steel core - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.801-51-306
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuSeats and Stools
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)507
    • Genişlik (mm)345
    • Derinlik (mm)336
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011027
    • ETIM AdıShower stool
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-31 17 23
    • OmniClass başlığıShower Seats