Publiko produktet
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
    HEWI

    Backrest, 801-51-910

    Range 801 Backrest rail - padded backrest with right-angled rails attached on both sides and fixing roses - serves as back support for toilet users - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with roses - 670 to 730 mm wide, 220 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - backpad made of black PUR - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.801-51-910
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuBack rest rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)220
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)164
    İlgili
    • Ana malzemePoliüretan
    • İkincil malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010078
    • ETIM AdıToilet support
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-25 45 11 23
    • OmniClass başlığıPhysically Challenged Baths and Showers