Publiko produktet
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160

    Range 802 LifeSystem Upgrade kit toilet roll holder - for simple installation and for retrofitting on hinged support rail 802.50.. - mountable on hinged support rail from 700 mm length - can be combined with WC flushing mechanism 802.50.06.., walking aid holder 802.50.01260 or shelf 802.50.01360 - with roll brake - 22 mm wide, 78 mm high, 150 mm deep - made of aluminium, powder-coated in the HEWI colours ED (signal white, glossy) and FH (anthracite, glossy)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.802-50-01160
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuHinged support rails, Accessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)78
    • Genişlik (mm)23
    • Derinlik (mm)150
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
    • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars