Publiko produktet
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 805-06-700

    Range 805 Hygiene bag dispenser - cubic body with recessed wall base - holds and dispenses proprietary hygiene bags made of synthetic material, max. Pack size L 130 x W 90 x H 20 mm - for wall mounting - 150 mm wide, 92 mm high and 37 mm deep - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - including non-corrosive HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.805-06-700
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)92
    • Genişlik (mm)150
    • Derinlik (mm)37
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC012353
    • ETIM AdıAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-21 43 15 27
    • OmniClass başlığıSanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS