Publiko produktet
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-200

    Range 805 Toilet brush unit - cubic body with recessed wall base - insert conical shaped and removable for cleaning - with inner reservoir for disinfectant - brush handle made of stainless steel, brush head easily replaceable due to bayonet fixing - 100 mm wide, container 285 mm high and 100 mm deep, wall-mounted base 10 mm - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - Insert made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.805-20-200
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet brushes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)465
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)110
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010555
    • ETIM AdıLavatory brush set
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS