Publiko produktet
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
    HEWI

    Toilet roll holder, 805-21-500

    Range 805 Toilet roll holder - right-angled bend, U-shaped holder with cubic radii and set-back wall-mounted base - for holding one toilet roll - fixed wall-mounting - 120 mm wide and 90 mm deep - made of high-quality stainless steel strip, 4 mm thick, satin finish surface - including non-corrosive HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.805-21-500
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet roll holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)120
    • Derinlik (mm)90
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS