Publiko produktet
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
    HEWI

    Large toilet roll holder, 805-21-600

    Range 805 Large toilet roll holder - cubic body with recessed wall base - for holding a proprietary large toilet roll with 250 - 320 mm diameter - level indicator - with locking system as protection against misuse - for wall mounting - 365 mm wide, 365 mm high and 125 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening and outline edge made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.805-21-600
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet roll holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)369
    • Genişlik (mm)365
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units