Publiko produktet
Hair dryer holder, 900-00-00060
Hair dryer holder, 900-00-00060
Hair dryer holder, 900-00-00060
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-00060

    Hair dryer holder System 900 - holder made of high-quality stainless steel powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) and ER (matt dark grey pearl mica) with insert in matt black polyamide or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with insert in matt white polyamide - With insert to protect against damage to the hairdryer - inside 78 mm high, 37 mm wide and 104 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-00-00060
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuHair dryer holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)37
    • Genişlik (mm)89
    • Derinlik (mm)104
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - El ve Saç Kurutucular
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC000546
    • ETIM AdıHair dryer/hair styler
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units