Publiko produktet
Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
    HEWI

    Shelf with grab bar, 900-03-00040

    Shelf with Support rail - shelf with integrated support rail at the front - continuous mirror solution possible - holder made of high-quality stainless steel chrome-plated - Glass plate with anti-splinter film, white back-painted - 720 mm wide, 70 mm high, 188 mm deep - diameter support rail 25 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-03-00040
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShelves, Shower baskets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)70
    • Genişlik (mm)720
    • Derinlik (mm)188
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011163
    • ETIM AdıShelf
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units