Publiko produktet
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
    HEWI

    Shower basket, 900-03-001XA

    System 900 Shower basket - for wall mounting - holder made of high-quality satin stainless steel - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - 220 mm wide, 67 mm high, 115 mm deep - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-03-001XA
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShelves, Shower baskets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)67
    • Genişlik (mm)220
    • Derinlik (mm)115
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011190
    • ETIM AdıBasket
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units