Publiko produktet
Shower basket, 900-03-00260
Shower basket, 900-03-00260
Shower basket, 900-03-00260
    HEWI

    Shower basket, 900-03-00260

    System 900 Shower basket corner solution - for wall mounting - holder made of high-quality stainless steel powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) and ER (matt dark grey pearl mica) with insert made of high-quality synthetic material in HEWI colour 90 (jet black) or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with insert made of high-quality synthetic material in HEWI colour 98 (signal-white) - 67 mm high, side length 170 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-03-00260
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShelves, Shower baskets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)67
    • Genişlik (mm)170
    • Derinlik (mm)170
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011190
    • ETIM AdıBasket
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units