Publiko produktet
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
    HEWI

    Glass tumbler with holder, 900-04-00040

    System 900 Tumbler with holder - cylindrical wall holder - holder made of metal, high-quality chrome-plated - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the glass insert from damage - 124 mm high, 84 mm deep, diameter 71 mm - cylindrical tumbler made of high-quality, satin-finish crystal glass - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-04-00040
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuTumbler/ Holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)124
    • Genişlik (mm)71
    • Derinlik (mm)84
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010146
    • ETIM AdıGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units