Publiko produktet
HEWI Wastepaper bin
HEWI Wastepaper bin
HEWI Wastepaper bin
    HEWI

    HEWI Wastepaper bin

    Wastepaper bin from the System 900 range - angular base body - serves as a wastebin for used paper towels - capacity approx. 60 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - lid with lifting tab - 340 mm wide, 621 mm high and 263 mm deep - for wall mounting or free-standing - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-05-004XA
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)624
    • Genişlik (mm)340
    • Derinlik (mm)273
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011189
    • ETIM AdıGarbage bucket
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-31 25 19 11
    • OmniClass başlığıPaper Towel Dispensers