Publiko produktet
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA

    Hygienic wastebin from the System 900 range - angular body - capacity approx. 6 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - lid with lifting tab - 160 mm wide, 290 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-05-005XA
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)294
    • Genişlik (mm)160
    • Derinlik (mm)151
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011189
    • ETIM AdıGarbage bucket
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units