Publiko produktet
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 900-06-01160

    Hygiene bag dispenser, System 900 - for holding and dispensing commercially available hygiene bags made of plastic (max. pack size L 130 x W 90 x H 20 mm) - for wall mounting - 136 mm wide, 98 mm high and 27,5 mm deep - made of high-quality stainless steel powder-coated in HEWI colours DX (matt white), SC (matt dark grey pearl mica) and DC (matt black) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-06-01160
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuDispenser systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-03-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)98
    • Genişlik (mm)136
    • Derinlik (mm)28
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC012353
    • ETIM AdıAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-21 43 15 27
    • OmniClass başlığıSanitary Goods Dispensers