Publiko produktet
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760
    HEWI

    Toilet seat cover dispenser, 900-06-01760

    Toilet seat cover dispenser, System 900 - For attaching and removing commercially available disposable paper toilet seat covers - for wall mounting - 400 mm wide, 280 mm high and 48 mm deep - Made from high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (deep matt white), SC (dark grey pearl mica deep matt) and DC (black deep matt) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-06-01760
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuDispenser systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-03-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)280
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)48
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC012353
    • ETIM AdıAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-21 43 15 27
    • OmniClass başlığıSanitary Goods Dispensers