Publiko produktet
Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
    HEWI

    Towel rail, 900-09-00140

    Towel rail System 900 - towel rail with a cylindrical holding arm, fixed - for hanging up towels and other items of clothing - made of stainless steel, chrome-plated - 445 mm long 51 mm high, diameter holding arm 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-09-00140
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuTowel rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)51
    • Genişlik (mm)15
    • Derinlik (mm)445
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010551
    • ETIM AdıTowel holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units