Publiko produktet
Towel ring, 900-09-002XA
Towel ring, 900-09-002XA
Towel ring, 900-09-002XA
    HEWI

    Towel ring, 900-09-002XA

    Towel ring System 900 - closed towel ring, rectangular - serves to hang up towels and other items of clothing - the ring can be swivelled - made of high-quality stainless steel, satin finished - 230 mm wide, 130 mm high, ø 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-09-002XA
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuTowel rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)130
    • Genişlik (mm)230
    • Derinlik (mm)21
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010551
    • ETIM AdıTowel holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units