Publiko produktet
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
    HEWI

    Toilet brush unit with lid, 900-20-00160

    4.8 / 5 yıldız4.8(21 incelemeler)
    WC brush set with lid system 900 - WC brush set consisting of holder, WC brush pot and WC brush - replacement of the brush head by bayonet lock - removable inner container for cleaning - made of metal, powder-coated in HEWI colours DX (white deep matt), DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) - diameter 89 mm, 438 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-20-00160
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet brushes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)438
    • Genişlik (mm)89
    • Derinlik (mm)106
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010555
    • ETIM AdıLavatory brush set
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units