Publiko produktet
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
    HEWI

    HEWI Toilet brush with lid

    WC brush with cover - WC brush with cover made of stainless steel and replaceable brush head - Suitable for toilet brush set 900.20.001XA - Brush handle and cover made of stainless steel, matt ground - Brush head made of black polyamide with bristles in anthracite grey - Diameter 76 mm - Replacement of the brush head by bayonet lock
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-20-020XA
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet brushes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-10-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)426
    • Genişlik (mm)89
    • Derinlik (mm)89
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011192
    • ETIM AdıLavatory brush for set
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units