Publiko produktet
Spare roll holder, 900-21-00660
Spare roll holder, 900-21-00660
Spare roll holder, 900-21-00660
    HEWI

    Spare roll holder, 900-21-00660

    System 900 spare paper holder - cylindrical spare paper holder for holding two toilet paper rolls - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (deep matt white), DC (deep matt black), SC (deep matt dark grey pearl mica) - 260 mm long, 51 mm deep, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-21-00660
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet roll holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)260
    • Genişlik (mm)15
    • Derinlik (mm)51
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010554
    • ETIM AdıSpare toilet roll holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units