Publiko produktet
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    L-shaped support rail with toilet roll holder, System 900 - vertical and horizontal rails, joined at right-angles with fixing roses - with toilet roll holder - left-hand version - horizontal length 300 mm, vertical length 600 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, satin - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-22-113XA
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuL-shaped support rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)768
    • Genişlik (mm)370
    • Derinlik (mm)88
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011028
    • ETIM AdıGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-17 25 11 11 17
    • OmniClass başlığıRailing