Publiko produktet
Ceiling support, 900-34-003XA
Ceiling support, 900-34-003XA
Ceiling support, 900-34-003XA
    HEWI

    Ceiling support, 900-34-003XA

    Ceiling hanger, System 900 - straight rail with mounting rose - for mounting curtain rails - made of high-quality stainless steel, satin surface - length 600 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the rose to 200 mm on site - fixing on the ceiling with rose - including non-corrosive fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-34-003XA
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuCeiling support
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)70
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011493
    • ETIM AdıShower curtain rail
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Curtains
    • OmniClass numarası23-31 17 27
    • OmniClass başlığıShower Curtains