Publiko produktet
Mounting plate, 900-50-00140
Mounting plate, 900-50-00140
Mounting plate, 900-50-00140
    HEWI

    Mounting plate, 900-50-00140

    Mounting plate for mobile hinged support rails, System 900 - rectangular mounting plate with fixing screw - used to hold and fix the mobile hinged support rails 900.50.4...40 - 70 mm wide, 210 mm high, 18 mm deep - made of stainless steel, chrome - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-50-00140
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuHinged and stationary support rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)210
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)18
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010078
    • ETIM AdıToilet support
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
    • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars