Publiko produktet
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240

    Cover for mounting plate of the mobile hinged support rails, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 80 mm wide, 225 mm high, 19 mm deep - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate made of high-quality stainless steel, mirror polished
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-50-00240
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuHinged support rails, Accessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)226
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)20
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010078
    • ETIM AdıToilet support
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
    • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars