Publiko produktet
Mounting plate, 900-51-001XA
Mounting plate, 900-51-001XA
Mounting plate, 900-51-001XA
    HEWI

    Mounting plate, 900-51-001XA

    Mounting plate for mobile seats, System 900 - rectangular mounting plate with knurled screw - used to hold and fixing the mobile seats 900.51.4... - 163 mm wide, 109 mm high, 15.6 mm deep - made of stainless steel, satin - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape and sealing discs for sealing the fixing points according to DIN 18534 are included in the scope of delivery
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-51-001XA
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuSeats and Stools
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)109
    • Genişlik (mm)163
    • Derinlik (mm)16
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC012353
    • ETIM AdıAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-31 17 23
    • OmniClass başlığıShower Seats