Publiko produktet
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
Walking aid holder, 900-90-00160
    HEWI

    Walking aid holder, 900-90-00160

    Walking aid holder system 900 - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - 120 mm wide, 35 mm high, 135 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-90-00160
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuWalking aid holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)35
    • Genişlik (mm)120
    • Derinlik (mm)135
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC012353
    • ETIM AdıAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products