Publiko produktet
Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
    HEWI

    Waste bin, 5 litres, 950-05-31540

    4.8 / 5 yıldız4.8(6 incelemeler)
    Waste bin - cylindrical body - capacity 5 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable, black inner bin made of synthetic material - floor standing, operation via foot pedal - height 295 mm, diameter 205 mm - made of stainless steel, highly polished
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.950-05-31540
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)295
    • Genişlik (mm)205
    • Derinlik (mm)267
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011189
    • ETIM AdıGarbage bucket
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units