Publiko produktet
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
    HEWI

    Washbasin, 950-11-201

    Washbasin - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and oval basin - integrated gripping feature, can be used as a towel holder - without overflow - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible - weight capacity to EN 14688 - 850 mm wide and 415 mm deep - wash trough depth 90 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - fulfils the ÖNORM B1600/1601 requirements for small basins
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.950-11-201
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuWashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-01-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)850
    • Derinlik (mm)415
    İlgili
    • Ana malzemeMadeni
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units