Publiko produktet
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
    HEWI

    Bath towel shelf, 950-30-11001

    Bath towel rack - mitred bath towel rack - made of brass tube, matt black coated, diameter 18 mm - 644 mm wide, 260 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.950-30-11001
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuTowel rails, Bath towel rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-10-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)44
    • Genişlik (mm)644
    • Derinlik (mm)260
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • İkincil malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıKorkuluk
    • ETIM KoduEC010551
    • ETIM AdıTowel holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars