Publiko produktet
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30140

    Shower stool - light, mobile stool - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - pleasantly warm seat made of high-quality plastic, lightly textured, in HEWI colours 90 (deep black), 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - Weight: 4.4 kg - 497 mm tall, 370 mm wide - seat 370 mm wide - Seat height: 480 mm - High-quality chrome-plated frame - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.950-51-30140
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuSeats and Stools
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)497
    • Genişlik (mm)370
    • Derinlik (mm)382
    İlgili
    • Ana malzemePolipropilen
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011027
    • ETIM AdıShower stool
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-31 17 23
    • OmniClass başlığıShower Seats