Publiko produktet
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
    HEWI

    Backrest, 950-51-90090

    Backrest - backrest with mounting brackets attached to both sides - serves as back support for toilet users - installed on support rails with lift-up feature or stationary supports 950.50.... - centre-to-centre from 650 to 700 mm can be adjusted on site, 150 mm deep - backrest 350 mm wide, 390 mm long - backrest made of glass fibre reinforced polyamide - mounting bracket made of metal, powder coated - available in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.950-51-90090
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuBack rest rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)390
    • Genişlik (mm)829
    • Derinlik (mm)150
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010078
    • ETIM AdıToilet support
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-25 45 11 23
    • OmniClass başlığıPhysically Challenged Baths and Showers