Publiko produktet
MT76 Composite Floor Slab
MT76 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT76 Composite Floor Slab

    3.3 / 5 yıldız3.3(6 incelemeler)
    Characterised by the the height of the profile, including dovetails, this sheet model is especially recommended for buildings with a metal structure, where size and space take on added importance, such as industrial buildings, office buildings, hospitals, leisure centres and shopping centres.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.hiansa-compslab-mt76
    • Ürün ailesiProfiled Sheet
    • Ürün grubuComposite Slab
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)76
    • Genişlik (mm)880
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Döşemeler, Parkeler ve Zeminler
    • IFC sınıflandırmasıDöşeme
    • UNSPSC adıSteel profiles
    • UNSPSC kodu30102304
    • Uniclass 2015 koduSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıComposite Metal Decking
    • OmniClass numarası23-13 35 23 11 13
    • OmniClass başlığıMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II koduB1010
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Construction