Publiko produktet
MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

The MT-56 DECK has a 56mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 952 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-deck-mt56
  • Ürün ailesiProfiled Sheet
  • Ürün grubuProfiled Deck
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)56
  • Genişlik (mm)952
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Döşemeler, Parkeler ve Zeminler
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıSteel profiles
  • UNSPSC kodu30102304
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Roof Panels
  • OmniClass numarası23-13 39 33
  • OmniClass başlığıRoof Decking
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings