Publiko produktet
BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet

As a functional option instead of belt-type desgins, this model is more visually attractive, and comes in a reduced size – with excellent mechanical resistance and easy assembly. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.7 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 600mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-cub-ban130-600
  • Ürün ailesiProfiled Sheet
  • Ürün grubuProfiled Roof
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıRoofing materials
  • UNSPSC kodu301515
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Roof Panels
  • OmniClass numarası23-13 39 27 11 13
  • OmniClass başlığıSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings