Publiko produktet
BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-cub-ban90-380
  • Ürün ailesiProfiled Sheet
  • Ürün grubuProfiled Roof
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)90
  • Genişlik (mm)380
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıRoofing materials
  • UNSPSC kodu301515
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Roof Panels
  • OmniClass numarası23-13 39 27 11 13
  • OmniClass başlığıSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings