Publiko produktet
MT42 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Roof Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-cub-mt42
  • Ürün ailesiProfiled Sheet
  • Ürün grubuProfiled Roof
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)42
  • Genişlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıRoofing materials
  • UNSPSC kodu301515
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Roof Panels
  • OmniClass numarası23-13 39 27 11 13
  • OmniClass başlığıSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings