Publiko produktet
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a lining of felt board on its interior face. The ribs on its outer (exterior) face provide this panel with excellent rigidity, while the foam core provides a high level of thermal insulation.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-easy-board-5gr
  • Ürün ailesiRoof Sandwich Panel
  • Ürün grubuRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePoliüretan
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıInsulation
  • UNSPSC kodu3014
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıStructural roofing units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıManufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • OmniClass numarası23-13 35 21 19 15
  • OmniClass başlığıStructural Insulated Panels
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings