Publiko produktet
BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-fac-ban90-380
  • Ürün ailesiProfiled Sheet
  • Ürün grubuProfiled wall cladding
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)90
  • Genişlik (mm)380
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıFinishing materials and products
  • UNSPSC kodu301519
  • Uniclass 2015 koduSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass numarası23-15 15 17 13
  • OmniClass başlığıMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls