Publiko produktet
MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet

A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-fac-mo18
  • Ürün ailesiProfiled Sheet
  • Ürün grubuProfiled wall cladding
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)18
  • Genişlik (mm)1064
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıFinishing materials and products
  • UNSPSC kodu301519
  • Uniclass 2015 koduSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass numarası23-15 15 17 13
  • OmniClass başlığıMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls