Publiko produktet
MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet

The Ibiza profile for architectural façades is an example of the developments that have taken place in the construction industry with respect to modern architecture. The Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hiansa-fac-mt44
  • Ürün ailesiProfiled Sheet
  • Ürün grubuProfiled wall cladding
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)44
  • Genişlik (mm)1010
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıFinishing materials and products
  • UNSPSC kodu301519
  • Uniclass 2015 koduSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass numarası23-15 15 17 13
  • OmniClass başlığıMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls