Publiko produktet
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel

    Façade panel with High performance polyurethane. This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.hiansa-fachada-ultra-ls
    • Ürün ailesiFaçade Sandwich Panel
    • Ürün grubuHigh performance polyurethane
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-18
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1100
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemePoliüretan
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Sandviç Paneller
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • UNSPSC adıWall finishing materials
    • UNSPSC kodu301615
    • Uniclass 2015 koduSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu06 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıComposite Paneling
    • OmniClass numarası23-13 33 15
    • OmniClass başlığıWall Exteriors
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls